• Relais-/Schütztyp  Universal-Signalrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  Coil Polarity Protection Diode, Spulenunterdrückungsdiode

  • Kontaktanordnung  4 Form C 4PDT-CO

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 37, 145, 975

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 28

  • Kontaktnennstrom (A) 2

  • Spulenspannung (VDC) 6, 12, 26,5

  • Spulenleistung DC (W) 0,973, 0,993, 0,72

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Hermetisch abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Löthakenkabelschuhe, Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Löthakenkabelschuhe, Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage, Leiterplattenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 125

  • Umgebungstemperatur (max.)  125 °C [ 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Schwingungsbeständigkeit  30G's, 10 – 3000Hz, 30G's, 55 – 3000Hz

  • Stoßfestigkeit  100G's, 6ms, 150 G, 11 ms

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Polarized, Bistable, Latching

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-3SBM-4PDT-WCS

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten