• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbinder-Kit

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht, Rundmantelkabel

  • Anzahl der Reihen  2

  • Anzahl der Positionen  50, 68

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen, Schwarz

  • Abdeckungsmaterial  ABS/Polycarbonat

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel über Kupfer, Verzinntes Kupfer

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .76 µm [ 30 µin ]

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .3, .5, 1.5

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Anschlussabdeckung  Ohne

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  LCP

  • Außengehäusematerial  Karbonstahl, Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .8 mm [ .031 in ]

Abmessungen

  • Litzendrahtgröße (mm²) .05

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) .56 – .64

  • Litzendrahtgröße (AWG) 30

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (mm) .64

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-469-D650155

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.