• Außengehäusematerial – Konfiguration  Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Reihen  4, 8

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  68

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder-Profil  Hoch, Standard

  • Einsatzmaterial  Thermoplast

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel, Nickel über Kupfer

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .76 µm [ 30 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .3, .5, 1.5

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .3 mm [ .011 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Oberflächenmontage

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .25 mm [ .01 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.27, 3.56

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .089, .14

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein, Befestigungsclip

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 1.2

  • Steckverriegelungstyp  Montagebohrungen, Schraubsicherungen

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Panelmontage und Platinenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Karbonstahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .8 mm [ .031 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.6

  • Reihenabstand  1.15 mm [ .045 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  50

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-469-DRSC9008

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.