• Backplane-Schnittstellentyp  2 mm HM

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Bestückte Reihen  A, B, C, D, E, Voll bestückt

  • Anzahl der Signalpositionen  110, 114, 125

  • Steck- & Entriegelungs-Konfiguration  Voreilender Kontakt

  • Spaltenanzahl  5, 6, 11, 19, 22, 25

  • Anzahl der Reihen  5, 11

  • Backplane-Architektur  Mezzanine

  • Anzahl der Positionen  55, 95, 110, 125

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

Signalmerkmale

  • Übersprechversion  Standard

  • Datenrate (Gb/s) ≤1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakttyp  Stift

  • Durchführungspfostenlänge (mm) 3.3, 3.7, 3.8

  • CompactPCI-Bezeichnung  Keine

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei

  • Steckbereich-Länge (mm) 3.3, 5.2, 6.7, 8.2

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet über Palladium-Nickel, Gold (Au), Zinn-Blei

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .5, .76, 1.27

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 20, 30, 50

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .7, 1.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

Montage und Anschlusstechnik

  • Vordere Anschlussebene  Ebene 1, Ebene 2

  • Gegensteckführungstyp  Führungsösen, Mehrzweckzentrum

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2 mm [ .078 in ]

Abmessungen

  • Backplane Modullänge (mm) 24.9, 25, 37.88, 38, 43.9, 44, 49.9, 50

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 105, '-55 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 221, -67 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  10, 11, 12, 14, 22

  • Verpackungsmethode  Tray, Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-472-Z1

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.