• Erdungs-Funktionstyp  Erdrückleitungsabschirmung, Erdungskontakt

  • Backplane-Schnittstellentyp  2 mm HM

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • PCB-Steckverbindertyp  Buchse für die Leiterplattenmontage

  • Abdichtbar  Ja, Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Bestückte Reihen  A, A, B, C, D, E (Alle Positionen), B, C, D, E, F, G, H, Voll bestückt

  • Anzahl der Signalpositionen  88, 95, 110, 176, 200

  • Steck- & Entriegelungs-Konfiguration  Voreilender Kontakt

  • Spaltenanzahl  6, 8, 11, 12, 15, 19, 22, 25

  • Anzahl der Reihen  4, 5, 8, 12

  • Backplane-Architektur  Herkömmliche Bus-Leiterplatine (Rückseite), Mezzanine, Midplane

  • Anzahl der Positionen  24, 40, 55, 60, 72, 88, 95, 110, 125, 144, 176, 200

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

Signalmerkmale

  • Übersprechversion  Reduziert, Standard

  • Datenrate (Gb/s) 1, ≤1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Durchführungspfostenlänge (mm) 3.3, 3.34, 3.7

  • CompactPCI-Bezeichnung  J1/J4, Keine

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei

  • Steckbereich-Länge (mm) 3.3, 3.33

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Leistungsbasiert, Nickel (Ni)

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .5, .76, 1.27

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 20, 30, 50, 2 – 5

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .7, 1, 1.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

Montage und Anschlusstechnik

  • Vordere Anschlussebene  Ebene 1

  • Gegensteckführungstyp  Mehrzweckzentrum, Polarisierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester GF, Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 1.98, 2

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .07, .078, .079

Abmessungen

  • Backplane Modullänge (mm) 19.9, 23.9, 25, 38, 44, 48, 49.9, 50

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 105, '-55 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 221, -67 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  10, 11, 20, 22, 27

  • Verpackungsmethode  Tray, Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-472-Z125535

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.