Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Vorverzinnt

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Ohne

  • Kontaktgrundmaterial  Messing, Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 2.5, 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.3 – 1.6

  • Drahtgröße (AWG) 26 – 22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-526SDL-SEALTM

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.