• Steckverbinder-Kompontentenzubehörtyp  TPA (Terminal Position Assurance)

  • Komponentenzubehör-Funktion  Positionssicherung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 4.8, 6, 7.3, 8.5, 9.8, 10.84, 12.3, 13.5, 14.8, 16

  • Produktbreite (in) .189, .236, .287, .334, .386, .427, .484, .531, .583, .63

  • Produktlänge (mm) 6.95, 9.2

  • Produktlänge (in) .273, .362

  • Produkthöhe (mm) 3.35, 4.31

  • Produkthöhe (in) .132, .17

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-526SDL-SEALTP

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.