Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
HF-Schnittstelle
F Typ
-
HF-Steckverbinderausführung
Klinke
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Schalttafel
-
Abdichtbar
Nein
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leiterplatte
Konfigurationsmerkmale
-
Montageausrichtung
Rechter Winkel
-
Anzahl der Positionen
1
-
Anzahl der Koaxial-Kontakte
1
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Zinklegierung
-
Gehäusematerialoberfläche
Beschichtet
-
Material der Gehäusebeschichtung
Nickel
-
Gehäuse-Unterbeschichtungsmaterial
Kupfer
Kontaktmerkmale
-
Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)
Zinn
-
HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial
Phosphorbronze
-
HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial
Kupfer
Klemmenmerkmale
-
Leiterplatten-Montagemethode
Durchsteckmontage - Löten, Oberflächenmontage
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm)
2.9, 6.7
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge (in)
.114, .263
Montage und Anschlusstechnik
-
HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus
Mit Gewinde
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplattenmontage
-
HF-Kontakt-Einfangmethode
Mechanische Eigenschaften
-
Arretierung
Ohne
Abmessungen
-
Profilhöhe ab Leiterplatte (mm)
11, 13.1
-
Profilhöhe ab Leiterplatte (in)
.433, .515
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge
1, 100
-
Verpackungsmethode
Box, Tray
Weitere
-
Dielektrisches Material
TPX
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-884-FTMRA75