Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Kontaktmerkmale
-
Crimptyp
Hexagonales Crimpen
-
HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial
Nickel
-
Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)
Zinn, Nickel
-
HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial
Messing, Phosphorbronze
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge
10
-
Verpackungsmethode
Box, Tray, Carton
Produktmerkmale
-
HF-Schnittstelle
F Typ
-
HF-Steckverbinderausführung
Stecker
-
Kompatibel mit HF-Kabeltyp
RG 179, RG 59, RG 6
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte
-
Abdichtbar
Nein
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
Abmessungen
-
HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe) (mm)
9.45, 1.6, 9.65, 4.8, 6.79
-
HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe) (in)
.372, .43, .38, .189, .063
Montage und Anschlusstechnik
-
HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus
Schraube, Mit Gewinde
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung
-
HF-Kontakt-Einfangmethode
Mechanische Eigenschaften
-
Arretierung
Ohne
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
1
-
Anzahl der Koaxial-Kontakte
1
Sonstige Eigenschaften
-
Kabel-/Steckverbinderausrichtung
Gerade, Rechter Winkel
-
Gehäusematerial
Messing
-
Material der Gehäusebeschichtung
Nickel, Zinn
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel
Anschraubbar, Crimpverbindung
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-65 – 85, -55 – 85
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-67 – 185, -85 – 185
Weitere
-
Dielektrisches Material
PTFE, Polypropylen
-
EU RoHS-Konformität
Konform, Konform mit Ausnahmen, Nicht konform
-
EU ELV-Konformität
Nicht konform, Konform mit Ausnahmen
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-884-FTYPEF75