Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • HF-Schnittstelle  MCX

  • HF-Steckverbinderausführung  Klinke

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Unterbeschichtungsmaterial  Nickel

  • Gehäusematerial  Kupfer-Zink

  • Material der Gehäusebeschichtung  Gold

Kontaktmerkmale

  • HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial  Nickel

  • HF-Stecker-Stiftkontakt – Beschichtungsdicke (µin) 1300

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Gold (Au)

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Beryllium-Kupfer

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  2.55 mm [ .1 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Schnappanbringung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • HF-Kontakt-Einfangmethode  Mechanische Eigenschaften

  • Arretierung  Ohne

Abmessungen

  • Profilhöhe ab Leiterplatte  8.5 mm [ .335 in ]

  • Produktlänge  8.5 mm [ .335 in ]

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe)  5 mm [ .19 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenz (GHz) 6

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

  • Verpackungsmethode  Tüte

Weitere

  • Dielektrisches Material  PTFE

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-884-MCXM50

Literatur