• Steckverbinderform  Rund

  • HF-Schnittstelle  MCX

  • HF-Steckverbinderausführung  Klinke

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Messing

  • Gehäusematerialoberfläche  Beschichtet

  • Material der Gehäusebeschichtung  Gold, Nickel, Zinn

Kontaktmerkmale

  • HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial  Kupfer, Nickel

  • HF-Stecker-Stiftkontakt – Beschichtungsdicke (µin) 1397

  • HF-Steckerkontakt – Konfiguration  Erfasste Kontakte

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Gold (Au)

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Beryllium-Kupfer, Messing

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Oberflächenmontage

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) .5, 2.92

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .019, .115

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Push-On, Schnappanbringung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage

  • HF-Kontakt-Einfangmethode  Mechanische Eigenschaften

  • Arretierung  Ohne

Abmessungen

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 5.35, 5.36, 5.38, 5.9

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .211, .212, .231

  • Produktlänge  5.9 mm [ .231 in ]

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe) (mm) 3.48, 4.5

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe) (in) .137, .177

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenz (GHz) 4, 6

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  200, 900

  • Verpackungsmethode  Carton, Paket, Trommel, Tüte

Weitere

  • Dielektrisches Material  PTFE, PTFE-Fluorkohlenwasserstoff, TFE-Fluorkohlenwasserstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-884-MCXMV50

Literatur