• Steckverbinderform  Rund

  • HF-Schnittstelle  MMCX

  • HF-Steckverbinderausführung  Stecker

  • Kompatibel mit HF-Kabeltyp  RG 178, RG 196, RG 405

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung  Gerade, Rechter Winkel

  • Gehäusematerial  Messing

  • Gehäusematerialoberfläche  Beschichtet

  • Material der Gehäusebeschichtung  Gold

Kontaktmerkmale

  • HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Gold (Au)

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Beryllium-Kupfer, Messing

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Push-On, Schnappanbringung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • HF-Kontakt-Einfangmethode  Mechanische Eigenschaften

  • Arretierung  Ohne

Abmessungen

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe) (mm) 3.3, 3.45

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe) (in) .129, .136

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 165, -55 – 155

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 311, -85 – 329

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenz (GHz) 6

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  100

  • Verpackungsmethode  Paket

Weitere

  • Dielektrisches Material  PTFE

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-884-MMCXF50

Literatur