• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • HF-Schnittstelle  SMB

  • HF-Steckverbinderausführung  Klinke

  • Kompatibel mit HF-Kabeltyp  RD 316, RG 188, RG 316

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung  Gerade

  • Gehäusematerial  Zinklegierung

  • Material der Gehäusebeschichtung  Nickel

Kontaktmerkmale

  • HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial  Nickel

  • HF-Stecker-Stiftkontakt – Beschichtungsdicke (µin) 50

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Gold (Au)

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Messing

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Befestigungsart  Rückseitige Montage

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Einrasthaken

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • HF-Kontakt-Einfangmethode  Mechanische Eigenschaften

  • Arretierung  Ohne

Abmessungen

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe)  4.75 mm [ .187 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenz (GHz) 4

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

Weitere

  • Zusätzliche Funktionen  Lötfrei

  • Grad  Mil-Typ

  • Dielektrisches Material  PTFE

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-884-SMBM50

Literatur