• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • HF-Schnittstelle  SMB

  • HF-Steckverbinderausführung  Klinke

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Unterbeschichtungsmaterial  Kupfer, Nickel

  • Gehäusematerial  Messing

  • Gehäusematerialoberfläche  Beschichtet

  • Material der Gehäusebeschichtung  Gold, Nickel

Kontaktmerkmale

  • HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Gold (Au)

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Messing

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.94 mm [ .155 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Einrasthaken

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Arretierung  Ohne

Abmessungen

  • Profilhöhe ab Leiterplatte  7.62 mm [ .3 in ]

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe)  4.75 mm [ .187 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 85 °C [ -85 – 185 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

Weitere

  • Zusätzliche Funktionen  Stiftschutz

  • Grad  Mil-Typ

  • Dielektrisches Material  PTFE

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-884-SMBV50

Literatur