Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  1

  • Anzahl der Positionen  2, 4

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (IEC) (VAC) 1000

  • Nennstrom (IEC) (A) 150, 200, 232, 353, 520

  • Nennstrom (UL) (A) 120, 150, 155, 200, 250, 310, 340, 420

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 150, 200, 310, 520

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  DIN für Bahntechnikanwendungen

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 6

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 20, 25.5, 35.6, 45, 47, 67.6

  • Produktbreite (in) .787, 1, 1.4, 1.77, 1.85, 2.66

  • Tiefe des Produkts (mm) 70, 93, 105, 118

  • Tiefe des Produkts (in) 2.75, 3.66, 4.13, 4.64

  • Produkthöhe (mm) 45, 57, 73.5, 83.5

  • Produkthöhe (in) 1.77, 2.24, 2.89, 3.28

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ABS-CBS

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.