• Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  Keine, Spulenunterdrückungsdiode

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1A (NO) + 1B (NC), 1 Form C SPDT-CO, 1 Form X SPST-NO-DM

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 20, 75, 76, 80

  • Kontaktumschaltlast (min.)  1A @ 12V

  • Kontaktnennstrom (A) 120

  • Spulenspannung (VDC) 9, 16, 18, 32

  • Kontaktnennspannung (VDC) 12, 24, 28

  • Spulenleistung DC (W) 8, 10

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  Silver Alloy

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Flansch mit Montagebohrungen, Montagehalterungen

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage, Panelmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 45, 52, 55, 62, 76, 76.2

  • Produktbreite (in) 1.77, 2.04, 2.16, 2.44, 3, 2,99

  • Produkthöhe (mm) 49.5, 50, 50.5, 84

  • Produkthöhe (in) 1.94, 1.96, 3.3, 1,98

  • Produktlänge (mm) 68, 80, 81, 100.5, 116

  • Produktlänge (in) 3.14, 3.18, 3.95, 4.56, 2,67

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

Weitere

  • Kontaktstrom (A) 120

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AL6-KSPR29120

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.