Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die monostabilen Relais der Baureihe 29 verfügen über eine einzelne Spule und eine Stoß- und Vibrationsfestigkeit von 6 G und 4 G. Das abgedichtete Gehäuse entspricht den Normen IP67 und IP6K9K.
Wir haben die kostengünstigen 500-A-Einzelspulenrelais der Baureihe 29 basierend auf unserem Fachwissen und mehreren Jahrzehnten Erfahrung entwickelt, um auch die schwierigsten Betriebsanforderungen zu erfüllen. Dank seinem sorgfältigem Design und dem optimierten Magnetkreis zeichnet sich dieses Relais mit Einzelspulensystem hauptsächlich durch eine besonders hohe Stoß- und Vibrationsbeständigkeit aus. Die Abdichtungstechnologie dieser Relais erfüllt die Schutzarten IP67 und IP6K9K (Dampfdruckreinigung). Diese Baureihe eignet sich gut für verschiedene Anwendungen unter schwierigen Bedingungen.
Wichtige Leistungsmerkmale
Abgedichtetes Gehäuse entspricht IP6K9K
Robustes Design
Minimierter Spulenstrom
Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten
Stoß- und vibrationsbeständig (6 G und 4 G)
Hauptkontakt ausgelegt für Dauerstrom und 100 % Belastungszyklus
Effizientes Spulen- und Magnetkreisdesign mit Schalteigenschaften und Haltestromanforderungen
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Relaistyp Standard
Konfigurationsmerkmale
Spulenklassifizierung Spulenunterdrückungsdiode
Kontaktanordnung 1 Form X (SPST-NO-DM)
Kontaktnummern der Pole 1
Elektrische Kennwerte
Spulennennleistung DC (mW)16, 22
Spulenwiderstand (Ω)9, 36
Spulennennspannung (VDC)9, 16, 18, 32
Kontaktnennstrom (A)500
Kontaktnennspannung (VDC)12, 28
Kontaktmerkmale
Kontaktmaterial AgSnO2
Klemmenmerkmale
Relais-Anschlussart Kabelschuhe
Kontaktkonfiguration Schraubanschlüsse
Montage und Anschlusstechnik
Produkt-Montagetyp Chassis, Panel
Produktmontage-Merkmaltyp Flansch mit Montagebohrungen, Montagehalterungen