Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  Spulenunterdrückungsdiode

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1 Form X SPST-NO-DM

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) .6 – .85, 2.7 – 3.8

  • Kontaktnennstrom (A) 500

  • Spulenspannung (VDC) 9, 16, 18, 32

  • Kontaktnennspannung (VDC) 12, 24, 28

  • Spulenleistung DC (W) 0,073, 0,168

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgSnO2, Silver Alloy

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Flansch mit Befestigungsschlitzen, Montagehalterungen

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage, Panelmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 68, 94

  • Produktbreite (in) 2.67, 3,7

  • Produkthöhe (mm) 65.5, 76.5, 108,5

  • Produkthöhe (in) 2.57, 3,01, 4,27

  • Produktlänge (mm) 89, 127,5, 105,5

  • Produktlänge (in) 3.5, 4,15, 5,01

Betrieb/Anwendung

  • Magnetspulensystem  Bistabil, 2 Spulen, Polarisiert

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

Weitere

  • Kontaktstrom (A) 500

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AL6-KSPR30500

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.