• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Außengehäusematerial – Konfiguration  Vollständig aus Kunststoff, Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Kabel-an-Kabel

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  1, 2

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht, Rundmantelkabel

  • Anzahl der Reihen  2

  • Anzahl der Positionen  9, 15

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Einsatzmaterial  Thermoplast

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Zinn

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktgröße  Größe 20

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 1, 30

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5, 2.4

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Montagebohrungen

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 1.38, 2.74

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .054, .108

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 26 – 22, 30 – 26, 25 – 22, 22 – 20

  • Drahtgröße (mm²) .4 – .6, .15 – .4, .05 – .15

  • Massivdrahtgröße (AWG) 26 – 22, 30 – 26

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  112, 140

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7-248H8

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.