• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbinder-Kit

  • Außengehäusematerial – Konfiguration  Metallaußengehäuse vorn

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  1

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht, Rundmantelkabel

  • Anzahl der Reihen  2

  • Anzahl der Positionen  9

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Abschirmungsmaterial  Stahl

  • Einsatzmaterial  Thermoplast

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Abschirmungsmaterial  Zinn

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktgröße  Größe 20

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Montagebohrungen

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.38 mm [ .054 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.52 mm [ .06 in ]

  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.)  11.56 mm [ .455 in ]

  • Geeignet für Kabel-Isolationsdurchmesser  4.19 – 11.56 mm [ .165 – .455 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 26 – 22

  • Massivdrahtgröße (mm²) .13 – .32

  • Drahtgröße (mm²) .15 – .4

  • Massivdrahtgröße (AWG) 26 – 22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7-248H9

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.