Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Die abgedichteten Sicherungshalter und Relaishalter bieten ein kundenspezifisches Layout für Anwendungen mit hoher Beanspruchung.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Komponententyp  Relaishalterung, Sicherungshalter

  • Sicherungstyp  Mini ATM-Sicherung

  • Kompatibel mit Relaistyp  ISO Mini

  • Abdichtbar  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl an Relais (max.)  6, 8

  • Anzahl der Positionen  27, 38, 40, 49, 60

Sonstige Eigenschaften

  • Sekundärverriegelung  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 20, 40

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  8.13 mm [ .32 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 65, 80, 85

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 149, 176, 185

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 85, -40 – 65, '-40 – 80

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 149, -40 – 185, -40 – 176

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67, IP6K7, IPX4

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7-FRB69

Literatur

TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.