• Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse, Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 125

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Betriebsspannung (VAC) 125

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Grau, Naturbelassen, Rot, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Stecksockel

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 2, 3, 4

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung, Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon 66, PBT GF, Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .078, .079

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

  • Steckverbinderlänge (in) .189, .236, .314, .315, .393, .472, .551, .623, .63, .709, .787, .866, .945, 1.023, 1.024, 1.102, 1.181, 1.256, 1.26

  • Steckverbinderhöhe (in) .157, .26

  • Drahtgröße (AWG) 30 – 22

  • Steckverbinderbreite (mm) 4.6, 5.1

  • Steckverbinderbreite (in) .181, .2

  • Steckverbinderhöhe (mm) 4, 6.6

  • Steckverbinderhöhe (in) .157, .26

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche und Box, Tüte

  • Verpackungsmenge  1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7017-H8172

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.