Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Produkteigenschaften

Schwachstrom-Einschubsteckverbinder

  • Fügt robustes und langlebiges Frontende für CT und Mini CT Kabelbäume hinzu
  • Für hohe Steckzyklen mit vergoldeten Kontakten und robustem Gehäuse
  • Konstruktion verhindert Falschanschluss und ermöglicht das Blindstecken

15 A

Stromversorgung

MIX

Strom und Signale

HOT

Hot-Plug-fähig

Anwendungsbereiche

Die Familie der Schwachstrom-Einschubsteckverbinder von TE

  • Büro- und Ladeneinrichtungen
  • Drucker
  • Geldautomaten und Kassenterminals
  • Unterhaltungselektronik
  • Elektro‑ und Haushaltsgeräte
  • Industriesteuerungen
  • Gestelleinschub
FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Werden in Ihrer Kabel-an-Kabel-Anwendung viele Steckzyklen anfallen?

A: Die Familie der Schwachstrom-Einschubsteckverbinder von TE bietet bis zu 10.000 Steckzyklen.

 

F: Benötigen Sie für Ihre Anwendung eine Lösung für Strom und Signale?
A: Die Schwachstrom-Einschubsteckverbinder in Hybridausführung von TE können sowohl Strom als auch Signale in einem einzigen Verbindungssystem übertragen.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER SCHWACHSTROM-EINSCHUBSTECKVERBINDER

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  4, 5, 10

  • Anzahl der Positionen  6, 8, 10, 12, 16, 20, 24

  • Anzahl der Reihen  1, 2, 3

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4, 9, 15

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Mit, Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 3.7, 5, 6.6, 7

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .148, .196, .197, .259, .276

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 31.62, 39, 51.2, 61.2, 71.2, 81.28, 91.2

  • Steckverbinderlänge (in) 1.245, 1.535, 2.02, 2.41, 2.8, 3.2, 3.59

  • Steckverbinderhöhe (in) .85, 1.035, 1.181

  • Steckverbinderbreite (mm) 21.59

  • Drahtgröße (AWG) 14 – 24, 22 – 26

  • Steckverbinderbreite  21.59 mm [ .85 in ]

  • Steckverbinderhöhe (mm) 21.6, 26.3, 30

  • Steckverbinderhöhe (in) .85, 1.035, 1.181

  • Reihenabstand (mm) 7.14, 7.84, 9.9, 13.3

  • Reihenabstand (in) .281, .309, .389, .524

  • Drahtgröße (mm²) .22, .22 – 2.18, .12 – .4

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 80, -30 – 85, -30 – 105, -20 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) 14 – 176, -4 – 248, '-22 – 185, '-22 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box und Karton

  • Verpackungsmenge  272

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7017-SD292P

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.