Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen (Wire-to-board)
Wir bieten ein breites Portfolio an Stift- und Buchsenleisten für Ihre Leiterplattenverbindungen. Es sind verschiedene Kodierungsoptionen, Verriegelungsfunktionen, Farbkennzeichnung, verschiedene Materialien uvm. erhältlich. Wählen Sie einfach die Eigenschaften aus, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. EP (Economy Power), GRACE INERTIA, SDL (Signal Double Lock) und MTA-Steckverbinder sowie Steckverbinder entsprechend den RAST-Standards sind nur einige der vielen bei TE verfügbaren Optionen.
Produkteigenschaften
- Polarisiertes Gehäuse zur Vermeidung falscher Steckungen
- Schutzgehäuse für Sicherheit und Kontaktschutz
- Kontaktisolation für Anwendungen mit langen Lebenszyklen
- Für platzsparendes Leiterplattendesign
- Stabile, großformatige Systeme für ausgewählte AMPMODU-Steckleisten
2,5 mm
Raster für kompakte Economy Power Designs
6,0 mm
Raster für die neuen PowerTriple Lock Stiftleisten
Produktfamilien:
Kabel-an-Leiterplatte-Lösungen
-
Economy Power Steckverbinder (EP)
TE bietet die Steckverbinder EP II (bis zu 12 Positionen) und EP 2.5 (bis zu 20 Positionen) an, um die Leiterplatte auch auf engstem Raum mit Strom zu versorgen.
-
Grace Inertia Steckverbinder
Die Grace Inertia-Steckverbinder von TE verfügen über ein kompaktes Hochstromdesign für Verbindungen zwischen Schaltkreisen.
-
RAST Steckverbinder
TE bietet eine Reihe von Steckverbindern an, die den Standards RAST 2.5 und RAST 5 entsprechen.
-
Signal Double Lock Steckverbinder (SDL)
Es ist eine Einzeldraht-Steckverbindung mit 2-13 Positionen für Kabel-an-Leiterplatte und 2-10 Position für Kabel-an-Kabel erhältlich.
-
MTA-Steckverbinder
Das Kabel-an-Leiterplatte- oder Kabel-an-Kabel-MTA-100-IDC-Steckverbindersystem verfügt über einreihige Kontakte mit einem 0,100-Raster [2,54]. Das Design bietet eine Drahtdurchführung für Bus-Systeme.
-
High Performance Interconnects (HPI)
TE bietet Kabel-an-Leiterplatte-High-Performance-Interconnects (HPI) mit verschiedenen Rastern und rechtwinkligen Stiften sowie ein- und doppelreihige Pfostenstecksockeln und verschiedenen Farben an.
Weitere Anwendungen
- Garagentoröffner
- Sportausrüstung: Laufbänder und Crosstrainer
- Münzwechsler/Automaten
- Spielkonsolen