Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbinder- und Gehäusetyp | Anzahl der Positionen | Abdichtbar | Betriebstemperaturbereich | Anzahl der Reihen | Steckverbinder-Positionssicherung (CPA) | Primäre Verriegelungsfunktion | Steckverbindersystem | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Steckzungenbreite | Stiftdurchmesser | Primäre Produktfarbe | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Betriebstemperatur (max) | Nominalspannungs-Architektur | Steckverbinder und Kodierungscode |
---|
| 1897540-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 22 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.54 mm, 5 mm | .64 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 284848-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | Ja | -25 – 125 °C | 2 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | - | - |
| 284879-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 20 | Nein | '-25 – 105 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Braun | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | 105 °C | - | C |
| 2-2112780-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 13 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 284844-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 12 | Nein | -25 – 125 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | 11 A, 20 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | - | - |
| 3-2109442-9 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Nein | -40 – 125 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 3 mm | 2.8 mm | - | Hellblau | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | 257 °C | - | D |
| 1-2112780-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 14 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | - | A |
| 284858-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 12 | Nein | '-25 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | 14 A, 20 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 105 °C | 24 V | A |
| 3-2112780-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 13 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | - | A |
| 3-2112780-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 13 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 1-2112780-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 13 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | - | A |
| 1745043-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 24 | Ja | -40 – 120 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm, 5.5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | 15 A, 30 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 120 °C | 24 V | Neutral |
| 4-2112780-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 15 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 3-2112780-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 17 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 1823467-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | - | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.5 mm | - | Rot | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | C |
| 1823467-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | - | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.5 mm | - | Blau | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | E |
| 284879-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 20 | Nein | '-25 – 105 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Braun | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | 105 °C | - | C |
| 4-1823467-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | - | 2 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.5 mm | - | Grau | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | H |
| 2-2112780-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 14 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 2-2112780-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 14 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 1823467-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | - | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.5 mm | - | Grau | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | H |
| 1-284425-1 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | Ja | -40 – 140 °C | 1 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.5 mm | - | Schwarz | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 140 °C | - | - |
| 1718149-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 16 | Ja | -40 – 120 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5 mm | 2.8 mm | - | Schwarz | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 120 °C | - | A-C |
| 4-2112780-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 14 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 1-2112780-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | - | A |
| 1-2112780-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 15 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | - | A |
| 1-2112499-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 38 | Ja | - | 3 | Nein | Rastfeder | Draht-an-Leiterplatte | 4 mm | 1.5 mm, 2.8 mm, 4.8 mm, 6.3 mm | - | Schwarz | 40 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | 0 |
| 1-2112780-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 18 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | - | A |
| 1-1670782-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 18 | Ja | - | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | 7 A, 29 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | A |
| 2112502-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 38 | Ja | - | 3 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.5 mm, 2.8 mm, 4.8 mm | - | Grau | 40 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | 0 |
| 1-2112502-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 38 | Ja | - | 3 | Ja | Am Anschluss | - | 4 mm | 1.5 mm, 2.8 mm, 4.8 mm | - | Grau | 40 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | 0 |
| 1-284556-1 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -40 – 140 °C | 1 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.5 mm | - | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 12 V, 24 V | - |
| 1-284844-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 12 | Nein | -25 – 125 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 5 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | 11 A, 20 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | - | - |
| 1-284425-3 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | Ja | -40 – 140 °C | 1 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.5 mm | - | Grau | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 140 °C | - | - |
| 284425-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | Ja | -40 – 140 °C | 1 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.5 mm | - | Schwarz | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 140 °C | - | - |
| 3-2112780-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 15 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 2305186-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 44 | Ja | '-25 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.5 mm, 3 mm | - | - | Grau | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | 105 °C | - | - |
| 284879-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 20 | Nein | '-25 – 105 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Grau | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | 105 °C | - | B |
| 284879-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 20 | Nein | '-25 – 105 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | 105 °C | - | A |
| 2-1823467-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | - | 2 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.5 mm | - | Weiß | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | F |
| 2-2109441-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | -40 – 125 °C | 2 | Ja | Rastfeder | Draht-an-Leiterplatte | 6 mm | 2.8 mm | - | Hellgrau | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | - | C |
| 2066034-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 5.5 mm | 2.8 mm | - | Schwarz | 30 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | 12 V | 1 |
| 2066042-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | Ja | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Schwarz | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 105 °C | - | - |
| 936294-2 | 3D PDF | Stiftgehäuse | 6 | Ja | - | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 5.6 mm | 2.8 mm | - | Schwarz | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | - | 12 V | - |
| 2-2112780-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 15 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 50 V | A |
| 2-968977-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 3 | Nein | -40 – 120 °C | 1 | Nein | Rastfeder | Draht-an-Draht | 5.5 mm | 2.8 mm | - | Grau | 44 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 120 °C | 12 V, 24 V | B |
| 2-2219210-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 38 | Ja | - | 3 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Leiterplatte | 4 mm | 1.5 mm, 2.8 mm, 6.3 mm | - | Schwarz | - | - | Leiterplattenmontage | - | - | 1 |
| 2066034-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | - | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | - | 5 mm | 2.8 mm | - | Schwarz | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 1-2112780-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 11 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 3.5 mm | 1.2 mm, 2.8 mm | - | Schwarz | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | 12 V | A |
| 1394026-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 2 | Nein | -40 – 130 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 16.5 mm | 9.5 mm | - | Schwarz | 78 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | - | - |