Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (MΩ) 500

  • Betriebsspannung (VAC) 50

  • Betriebsspannung (VDC) 50

Kontaktmerkmale

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .5 mm [ .019 in ]

  • Kontaktform  Rechteckig

  • Kontakttyp  Buchse, Stecksockel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Vorverzinnt

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 2, 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  .85 – 1.05 mm [ .033 – .041 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 28 – 24

  • Drahtgröße (mm²) .08 – .2, .08 – .21, .08 – .25

  • Drahtgröße (CMA) 158.8 – 404

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung, Streifen, Trommel

  • Verpackungsmenge  100, 15000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7053-C7671

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.