• Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 50

  • Isolationswiderstand (MΩ) 500

  • Betriebsspannung (VAC) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Weiß

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Arretierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon 66

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.5 mm [ .059 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  .85 – 1.05 mm [ .033 – .041 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15, 16.5, 18, 19.5, 21, 22.5, 24, 25.55, 27, 28.5, 30, 31.5

  • Steckverbinderlänge (in) .177, .236, .295, .354, .413, .472, .531, .591, .649, .65, .709, .767, .768, .827, .886, .945, 1.006, 1.063, 1.122, 1.181, 1.24

  • Drahtgröße (AWG) 30 – 24

  • Steckverbinderbreite  3.6 mm [ .141 in ]

  • Steckverbinderhöhe  6 mm [ .236 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .05 – .22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Tube, Tüte

  • Verpackungsmenge  500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7053-H8172

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.