• Steckverbinderabdeckungstyp  Zugentlastungsabdeckung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  14, 20, 30, 44, 50

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Polyester

Abmessungen

  • Produktbreite  5.11 mm [ .201 in ]

  • Produktlänge (mm) 17.17, 23.16, 33.17, 47.17, 53.16

  • Produktlänge (in) .676, .912, 1.306, 1.857, 2.093

  • Produkthöhe  7.01 mm [ .276 in ]

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung, Paket

  • Verpackungsmenge  250

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM71-A73

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.