• Steckverbinderabdeckungstyp  Zugentlastungsabdeckung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  24, 30, 44, 64

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Thermoplast

Abmessungen

  • Produktbreite  6.1 mm [ .24 in ]

  • Produktlänge (mm) 17.53, 22.61, 25.15, 30.23, 35.31, 37.85, 42.93, 48.01, 55.63, 60.7, 68.33, 81.03, 86.11

  • Produktlänge (in) .69, .89, .99, 1.19, 1.39, 1.49, 1.69, 1.89, 2.19, 2.39, 2.69, 3.19, 3.39

  • Produkthöhe  14.76 mm [ .581 in ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box und Karton, Einzelausführung, Tasche und Box, Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 500

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM71-A8502

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.