• Steckverbinderabdeckungstyp  Zugentlastungsabdeckung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  6, 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau

  • Primärproduktmaterial  Mit Glas gefülltes Polyester, Mit Glas gefülltes Thermoplast

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 11.99, 17.37, 22.28, 22.45, 24.99, 29.9, 30.07, 37.52, 37.69, 47.85, 55.3, 55.47, 68.17

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Paket

  • Verpackungsmenge  1, 50

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM71-A85022

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.