Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Teilweise ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Voll bestückt

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsfestigkeit (max.) (V) 500, 1000

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000, 5000

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Matrix

  • Steckbereich-Länge  7 mm [ .275 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  3.25 µm [ 127.95 µin ]

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1,4 µm [ 55,11 µin ]

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .4, .8

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 31

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Steckbereich-Länge (mm) 7

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .63 mm [ .025 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  2.9 mm [ .114 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.9

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Hochtemperatur-Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge  12.7 mm [ .5 in ]

  • Steckverbinderbreite  7.62 mm [ .3 in ]

  • Steckverbinderhöhe  11.4 mm [ .449 in ]

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 100, '-55 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 212, -67 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  100, 500, 2000, 4000

  • Verpackungsmethode  Box, Paket

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM74-H3401B

Literatur

Produktzeichnungen