• Einzeldrahttyp  Massiv oder Litzen

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Kontaktmerkmale

  • Kontaktlänge  13,1 mm [ 0,516 in ]

  • Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke (µm) 1.5 – 2.5

  • Hülsentyp  Open

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .63 mm [ .024 in ]

  • Kontaktausrichtung  Gerade

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  1.54 – 2.54 µm [ 60 – 100 µin ]

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung, Schneidklemmkontakt (IDC)

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Rastfeder

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  .8 – 1.5 mm [ .032 – .059 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 28 – 24

  • Drahtgröße (mm²) .08 – .24

  • Drahtgröße (CMA) 160 – 404

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 100, '-55 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 212, -67 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Einzelausführung, Rolle/Karton, Streifen

  • Verpackungsmenge  100, 200, 20000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM74-H3401E

Literatur