Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
AMPSEAL 16 Kontakte sind runde, gestanzte und geformte Kontakte mit Dual-Beam-Sockel.

Kontaktgröße 16

AMPSEAL 16

Das AMPSEAL 16-Stecksystem ist für schwere Fahrzeuge, Lastwagen, Land- und Baumaschinen konzipiert. 


Die AMPSEAL 16 Kontakte sind gestanzte und geformte Hochleistungskontakte (HDSF) der Größe 16 mit Stift und Buchse. Sie sind aus einer Kupferlegierung gefertigt und können mit Nickel oder Gold beschichtet werden. Diese Kontakte eignen sich für einen Drahtgrößenbereich von 14–20 AWG und sind mit oder ohne Isolationsstützhülse erhältlich. Die Kontakte haben einen Nennstrom von 13 Ampere und eine Betriebstemperatur von –405°C bis 1.205 °C. 


Sie können mit manuellen oder automatischen Presswerkzeugen gecrimpt werden.

  1. Crimpanleitung für AMPSEAL 16 (HDSF Größe 16) Kontakte (Englisch)

Erfahren Sie, wie unsere AMPSEAL 16 (HDSF = Heavy Duty Stamped & Formed Größe 16) Kontakte gecrimpt werden. Das Video zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Crimpen der Kontakte mit Handwerkzeugen.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Clean Body, Ins Gehäuse integriert

  • Abdichtbar  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  Größe 16

  • Typischer Nennstrom (A) 13

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Gold, Nickel, Zinn

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Stecksockel, Stift

  • Schnittstellenlegierung  Gold (Au), Nickel (Ni), Zinn (Sn)

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.59

  • Stiftdurchmesser (in) .06, .062

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.65 – 3, 1.27 – 2.71, 2,12 – 3,25, 2,26 – 3,33, 1,27 – 2,72, 1,95 – 3,94

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .065 – .118, ,083 – ,128, .077 – .155, .05 – .107, .089 – .131

  • Drahtgröße (AWG) 18 – 14, 20 – 18, 18 – 15, 15 – 13

  • Drahtgröße (mm²) .823 – 2.08, ,52 – ,823, .82 – 1.5, .52 – .82, 1.5 – 2.5

  • Steckerlänge (mm) 19.91, 21.6, 18,23, 23,21

  • Steckerlänge (in) .784, .85, .914, 0,718

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Teilweise isoliert, Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket, Trommel, Tüte

  • Verpackungsmenge  1000, 4000

Weitere

  • Bevorzugter Kontakt des Kunden  Nein

  • Klemme überträgt  0-24 A (niedrige Leistung)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7801-T273

Literatur

AMPSEAL 16, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.