• Abdichtbar  Ja

  • Schutz-/Zugentlastungs-Zubehörtyp  Verschlussdeckel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  7, 9

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz – Orange

  • Primärproduktmaterial  PA GF

  • Kabelausgangswinkel  180°

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Mit

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  85 °C [ 185 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche und Box

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AQ6-HPCI

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.