Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Weitere
-
Spulen-Leistungsklasse (W)
1 – 1,5
-
Umgebungstemperaturklasse (°C)
50 – 70
-
Kontaktstrom (A)
0 – 2
-
Höhe von - bis (mechanisch) (mm)
25 – 30
-
Länge (mechanisch) (mm)
20 – 25
-
Breite (mechanisch) (mm)
16 – 20
-
EU RoHS-Konformität
Konform
-
EU ELV-Konformität
Konform
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box und Karton
Kontaktmerkmale
-
Kontaktmaterial
Ag
-
Kontaktbeschichtungsmaterial
Blattvergoldet
Verwendungsbedingungen
-
Umgebungsschutzkategorie
RTI
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 70
-
Umgebungstemperatur (max.)
70 °C [ 158 °F ]
Elektrische Kennwerte
-
Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A)
2
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VAC)
125
-
Ausschaltstrom (A)
2
-
Eingangsspannung (VDC)
150
-
Einschaltstrom (A)
2
-
Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A)
2
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VDC)
150
-
Eingangsspannung (VAC)
125
-
Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms)
500
-
Spulenwiderstand (Ω)
130
-
Isolationswiderstand (MΩ)
1000000
-
Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms)
500
-
Kontaktnennstrom (A)
2
-
Spulenspannung (VDC)
12
-
Kontaktnennspannung (VAC)
125
-
Kontaktnennspannung (VDC)
150
-
Spulenleistung DC (W)
1
-
Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms)
500
Konfigurationsmerkmale
-
Kontaktsonderfunktionen
Doppel-/Zwillingskontakte
-
Kontaktanzahl der Pole
2
-
Kontaktanordnung
2 Form C DPDT-CO
Abmessungen
-
Produktlänge
24 mm [ .944 in ]
-
Produktbreite
19 mm [ .748 in ]
-
Produkthöhe
30 mm [ 1.18 in ]
Montage und Anschlusstechnik
-
Produktmontage-Merkmaltyp
Befestigungsbolzen
-
Produkt-Montagetyp
Sockelmontage
Sonstige Eigenschaften
-
Produktgewicht
20 g [ 0,704 oz ]
-
Gehäusetyp
staubgeschützt
Produktmerkmale
-
Relais-/Schütztyp
Universal-Signalrelais
Betrieb/Anwendung
-
Stromform
DC
-
Magnetspulensystem
Monostabil, AC
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-AX41-C8422E