• Relais-/Schütztyp  Universal-Signalrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Relaisoptionen  RF-geprüft, Stromschaltung

  • Kontaktsonderfunktionen  Doppel-/Zwillingskontakte, Einzelkontakt, J-Beine, Knickflügel

  • Spulenklassifizierung  Äußerst hochempfindliche Version, Empfindliche Version, Umspritzte Spule

  • Kontaktanzahl der Pole  2

  • Kontaktanordnung  2 Form C DPDT-CO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 750, 1500

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 2, 5

  • Spulenwiderstand (Ω) 58, 64, 90, 91, 145, 178, 180, 194, 203, 234, 250, 257, 360, 405, 500, 579, 810, 1029, 1315, 1440, 2880, 4120

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 750, 1000, 1800

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 2, 5

  • Stehwellenverhältnis (HF-Parameter)  1,06db @ 100 MHz, 1,49db @ 900 MHz

  • Kontaktumschaltlast (min.)  .1mA @ .0001V

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000000

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 250

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 220

  • Ausschaltstrom (A) 2, 5

  • Einschaltstrom (A) 2, 5

  • Kontaktnennstrom (A) 2, 5

  • Spulenspannung (VDC) 1.5, 3, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24, 2,4

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Kontaktnennspannung (VDC) 220

  • Spulenleistung DC (W) .2, 0,14, 0,1, 0,05, 0,11

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 1500, 1800

Signalmerkmale

  • Einfügedämpfung (HF-Parameter)  -.03dB @ 100MHz, -.33dB @ 900MHz

  • Isolierung (HF-Parameter)  -18.8dB @ 900MHz, -37dB @ 100MHz

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  .75 g [ .026 oz ]

  • Gehäusetyp  Hermetisch abgedichtet

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgNi, PdRu

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Gold

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte, PCB SMT

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte, PCB SMT

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  6 mm [ .236 in ]

  • Produkthöhe  5.65 mm [ 0,222 in ]

  • Produktlänge  10 mm [ .393 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTV

  • Umgebungstemperatur (max.)  85 °C [ 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Leistungstyp  Empfindlich, Hoch dielektrisch, Hochstrom, Hochstrom-Einzelkontakt, Hohe Kontaktstabilität

  • Lötverfahren  Rückflusslöten, Wellenlötzinn

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Bistabil, 1 Spule, polarisiert, monostabil

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel, Tube

Weitere

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 70 – 85

  • Spulen-Leistungsklasse (W) ,05 – ,3

  • Kontaktstrom (A) 0 – 2, 0 – 5

  • Höhe von - bis (mechanisch) (mm) 0 – 6

  • Länge (mechanisch) (mm) 0 – 10

  • Breite (mechanisch) (mm) 0 – 6

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AX41-IM11B

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.