• Relais-/Schütztyp  Universal-Signalrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Relaisoptionen  RF-geprüft, Stromschaltung

  • Hilfsschalter-Kontaktanordnung  2 Form C, SPDT

  • Kontaktsonderfunktionen  Doppel-/Zwillingskontakte, Kurze Klemmen, Lange Klemmen

  • Spulenklassifizierung  Umspritzte Spule

  • Kontaktanzahl der Pole  2

  • Kontaktanordnung  2 Form C DPDT-CO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1000

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 2

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 2

  • Stehwellenverhältnis (HF-Parameter)  1,04db @ 100 MHz, 1.4dB @ 900MHz

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000, 1000000

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 250

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 220

  • Spulenwiderstand (Ω) 64, 114, 145, 178, 257, 578, 1029, 4114

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 1000

  • Kontaktumschaltlast (min.)  10mA @ .2V

  • Ausschaltstrom (A) 2

  • Einschaltstrom (A) 2

  • Kontaktnennstrom (A) 2

  • Spulenspannung (VDC) 3, 4, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Kontaktnennspannung (VDC) 220

  • Spulenleistung DC (W) 0,14

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 1500

Signalmerkmale

  • Einfügedämpfung (HF-Parameter)  -.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz, -.5dB @ 900MHz, -.97 dB bei 900 MHz

  • Isolierung (HF-Parameter)  -13.7dB @ 900MHz, -14.2dB @ 900MHz, -20.7dB @ 900MHz, -30.6dB @ 100MHz, -31.8dB @ 100MHz, -39dB @ 100MHz

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  2.8 g [ 0,0988 oz ]

  • Gehäusetyp  Automatisches Löten, flussmittelbeständig und waschbar

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgNi, Ruthenium

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Gold

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte, PCB SMT

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte, PCB SMT

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) 9.5, 9.9

  • Produkthöhe (in) .374, .389

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule  2.5 mm [ .098 in ]

  • Produktlänge  14.6 mm [ .574 in ]

  • Produktbreite  7.2 mm [ .283 in ]

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule  1,3 mm [ 0,051 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTIII

  • Umgebungstemperatur (max.)  85 °C [ 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  Rückflusslöten, Wellenlötzinn

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Bistable, 2 Coils, Polarized, Latching, polarisiert, monostabil

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box und Karton, Karton & Schlauch, Trommel

Weitere

  • Spulen-Leistungsklasse (W) ,1 – ,15

  • Kontaktstrom (A) 0 – 2

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 70 – 85

  • Höhe von - bis (mechanisch) (mm) 9 – 10

  • Länge (mechanisch) (mm) 14 – 16

  • Breite (mechanisch) (mm) 6 – 8

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AX41-P1A

Literatur