Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unser Raychem BCAC Isolierschutzhaube verhindert seit Jahren erfolgreich Ausfälle, die durch Tiere verursacht werden können. Die Isolierschutzhaube verwendet ein Design mit Scherenmechanik, um die Direktmontage auf dem Wechselschirmprofil zu ermöglichen, dessen Größe von 43 mm bis 68 mm im Kerndurchmesser und 75 mm bis 120 mm im Schirmdurchmesser reicht. Die Scherenmechanik übersetzt die Kraft beim Kontakt mit dem Durchführungskern in eine Drehbewegung, welche die Abdeckung um die Durchführung herum schließt.

Die Isolierschutzhaube besteht aus robustem, kriechstromfestem, UV-beständigem Raychem Polymer, das eine langfristige Leistung im Außenbereich, unter Hochspannung und extremen Umgebungsbedingungen gewährleistet.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Zuverlässiger Schutz vor Ausfällen durch Wildtiere
  • Schnelle und vielseitige Montage
  • Hochleistungsmaterialien für extreme Haltbarkeit
  • Die Befestigung des Abdeckungsgreifers erleichtert die Montage während des Betriebs von Masten oder Arbeitsbühnen aus.
  • Stufenverriegelungsmechanismus für eine handwerksgerechte Montage
  • REACH- und RoHS-konform
Leiste
Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Wie hoch ist die Lebenserwartung der Raychem Isolierschutzhauben von TE?

Antwort: Die festgelegte Lebenserwartung unserer Isolierschutzhauben beträgt mindestens 40 Jahre, basierend auf Erfahrungsberichten aus dem Bereich Forschung und Entwicklung.

 

Frage: Kann ich Anschlüsse durch die Transformator-Isolierschutzhaube thermisch prüfen? 

Antwort: Ja, das Wabenkäfig-Design unserer Isolierschutzhauben wurde bewusst so konstruiert, dass eine Abtastung mit einem thermischen Gerät möglich ist.

 

Frage: Wie viele verschiedene Größen von Isolierschutzhauben bieten Sie an? 

Antwort: Derzeit bieten wir vier Größen von Isolierschutzhauben an. Neue Größen sind unterwegs.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation, Kaltschrumpfprodukt

  • Nieder-/Mittelspannungs-Isolierabdeckung – Produkttyp  Abdeckung, Ableiter-Abdeckung, Hülsenabdeckung, Vogelschutz

Konfigurationsmerkmale

  • Sichtprüfung  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 35, ≤ 25

Sonstige Eigenschaften

  • Isolationsmaterial  Glas, Polymer, Porzellan

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Rot

  • Primärproduktmaterial  Vernetztes Polyolefin

Abmessungen

  • Außenschirmdurchmesser (mm) 75 – 122, 0 – 100, 0 – 95, 102 – 173, 63 – 100, 125 – 203, 0 – 127

  • Außenschirmdurchmesser (in) 3 – 4.8, 4 – 6.8, 0 – 4, 0 – 3,75, 0 – 5, 5 – 8, 2,5 – 4

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 6, 6 – 795

  • Isolatorkern – Durchmesserbereich (mm) 0 – 50, 43 – 125, 38 – 108, 43 – 68

  • Isolatorkern – Durchmesserbereich (in) 1.7 – 2.7, 0 – 2., 1.5 – 4.25, 1,7 – 5.

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) 0 – 105

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Freileitung, Verteilung

  • Kompatible Komponenten  Ableiter, Endverschlüsse, Isolatoren/Durchführungen, Leiter

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  RUS

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BCAC

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.