Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Klemmenmerkmale

  • Hilfsanschluss-/Verbindungstyp  8-32 UNC-2A-Bolzen, 6-32 UNC-2A, 6-32 UNC-2A-Bolzen

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  10-32 UNF-2A-Bolzen

  • Spulenanschluss-Typ  6-32 UNC-2A-Bolzen, 6-32 UNC-2A, 8-32 UNC-2A-Bolzen

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanzahl der Pole  3

  • Kontaktanordnung  3PST-NO, 3 Form C 3PDT-NC

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Universalschütz

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  AC, DC

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennstrom (A) 60, 25, 50

  • Spulenspannung (VDC) 28

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Umgebungsfest abgedichtet, Hermetisch abgedichtet

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Nicht konform, Konform

  • EU ELV-Konformität  Nicht konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BH-AC-CONT

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten