Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das Sensormodul enthält einen Drucksensor sowie einen 24-Bit ∆Σ ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten. Das Modul liefert einen digitalen Druck- und Temperaturwert mit 24 Bit und verfügt über verschiedene Betriebsmodi, mit denen Benutzer die Umwandlungsgeschwindigkeit und den Stromverbrauch optimieren können. Der MS5525DSO kann an praktisch alle Mikrocontrollern angeschlossen werden. Das Kommunikationsprotokoll ist einfach und erfordert keine Programmierung von internen Registern im Gerät.

Diese neue Generation von Sensormodulen basiert auf führender MEMS-Technik und der bewährten Erfahrung und Expertise von MEAS bei der Massenfertigung von Druckmodulen, die seit über einem Jahrzehnt breitflächig eingesetzt werden. Der robuste, ausgereifte Thermoplast-Messumformer ist in Konfigurationen mit einem und zwei Anschlüssen erhältlich und kann Absolut-, Überdruck-, Misch- und Differenzdruck von 1 bis 30 psi messen.

 

VORTEILE

  • Integrierter digitaler Drucksensor           (24-Bit ∆Σ ADC)
  • Schnelle Umwandlung in nur 1 ms
  • Niedriger Energieverbrauch, 1 µA (Standby < 0,15 µA)
  • Versorgungsspannung: 1,8 bis 3,6 V
  • Druckbereich: 1 bis 30 psi
  • I2C- und SPI-Schnittstelle
  • Kompaktes IC-Paket
  • Druckanschlüsse mit Widerhaken
  • ADC mit niedrigem Energieverbrauch und hoher Auflösung
  • Digitalausgänge für Druck und Temperatur
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetyp  Knickflügel

  • Sensorgehäuse  SOIC-14

  • Drucksensortyp  Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule

  • Druckart  Absolut, Differenzial, Lehre

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 1,8 – 3,6

Abmessungen

  • Produktbreite  7.9 mm [ .311 in ]

  • Produktlänge  12.5 mm [ .492 in ]

  • Produkthöhe  9.7 mm [ .381 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Output-Schnittstelle  I²C und SPI (Modi 0, 3)

  • Prüfdruckbereich  60 psi

  • Ausgangssignal-Typ  24 bit ADC

  • Druckgenauigkeit  ±0,5 % FSS, ±0.25% Span

Verpackungsmerkmale

  • Sensorport-Konfiguration  Doppelwiderhaken, Einzelwiderhaken

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0003

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen

Mikroe, Click Board und mikroBUS sind Marken von MikroElektronika DOO.