Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Er ist für Höhenmesser und Variometer mit einer Höhenauflösung von 20 cm optimiert. Das Sensormodul enthält einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit ∆Σ ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten. Es stellt einen präzisen digitalen Druck- und Temperaturwert mit 24 Bit bereit und verfügt über verschiedene Betriebsmodi, mit denen Benutzer die Umwandlungsgeschwindigkeit und den Stromverbrauch optimieren können. Der hochauflösende Temperaturausgang ermöglicht die Implementierung einer Höhenmesser-/Thermometer-Funktion ohne zusätzliche Sensoren. Der MS5803-02BA kann an praktisch alle Mikro-controller angeschlossen werden. Das Kommunikations-protokoll ist einfach und erfordert keine Programmierung interner Register im Gerät. Der Gelschutz und die antimagnetische Edelstahlkappe ermöglichen einen Einsatz in Armbanduhren mit Höhenmesser/Kompass, die bis 100 m wasserdicht sind. Diese neue Generation von Sensormodulen basiert auf führender MEMS- Technik und der bewährten Erfahrung und Expertise von MEAS Switzerland bei der Massenfertigung von Höhenmessermodulen, die seit über einem Jahrzehnt breitflächig eingesetzt werden. Das Messprinzip führt zu einer sehr geringen Hysterese und einer hohen Stabilität des Druck- und Temperatursignals.

Vorteile

  • Hochauflösendes Modul, 20 cm  
  • Schnelle Umwandlung in nur 1 ms 
  • Niedriger Energieverbrauch, 1 µA (Standby < 0,15 µA) 
  • Integrierter  digitaler Drucksensor (24-Bit ∆Σ ADC)  
  • Versorgungsspannung 1,8 bis 3,6 V 
  • Betriebsbereich: 300 bis 1100 mbar, -40 bis +85 °C
  • Erweiterter Druckbereich: 10 bis 2000 mbar
  • I2C - und SPI-Schnittstelle (Modi 0, 3) 
  • Keine externen Komponenten (interner Oszillator) 
  • Hervorragende langfristige Stabilität  
  • Hermetisch abgedichtet für Installationen im Außenbereich

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Für Oberflächenmontage

  • Drucksensortyp  Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule

  • Druckart  Absolut

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 1,8 – 3,6

Abmessungen

  • Produktbreite  6.2 mm [ .244 in ]

  • Produktlänge  6.4 mm [ .251 in ]

  • Produkthöhe  2.8 mm [ .11 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck  2 bar [ 29 psi ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung  .024

  • Output-Schnittstelle  I²C und SPI (Modi 0, 3)

  • Druck (inH2O) 802.92

  • Druck (mmHG) 1500.12

  • Prüfdruckbereich  10 bar

  • Ausgangssignal-Typ  24 bit ADC

  • Druckgenauigkeit  ±2.5mbar

Weitere

  • Sensor-Optionen  Fluoro-Gel, Keine Option

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0010

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten