Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Er ist für Tiefenmesssysteme mit einer Wassertiefenauflösung von 1 cm und weniger optimiert. Das Sensormodul enthält einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit ∆Σ ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten. Es stellt einen präzisen digitalen Druck- und Temperaturwert mit 24 Bit bereit und verfügt über verschiedene Betriebsmodi, mit denen Benutzer die Umwandlungsgeschwindigkeit und den Stromverbrauch optimieren können. Der hochauflösende Temperaturausgang ermöglicht die Implementierung einer Tiefenmesssystem- und Thermometerfunktion ohne zusätzliche Sensoren. Der MS5803-14BA kann an praktisch alle Mikrocontroller angeschlossen werden. Das Kommunikationsprotokoll ist einfach und erfordert keine Programmierung interner Register im Gerät. Der Gelschutz und die antimagnetische Edelstahlkappe bieten wasserdichten Schutz bis 30 bar Überdruck. Diese neue Generation von Sensormodulen basiert auf führender MEMS-Technik und der bewährten Erfahrung und Expertise von Intersema bei der Massenfertigung von Druckmodulen, die seit über einem Jahrzehnt breitflächig eingesetzt werden. Das Messprinzip führt zu einer sehr geringen Hysterese und einer hohen Stabilität des Druck- und Temperatursignals.

Vorteile

  • Hochauflösendes Modul, 0,2 mbar 
  • Schnelle Umwandlung in nur 1 ms 
  • Niedriger Energieverbrauch, 1 µA (Standby < 0,15 µA) 
  • Integrierter  digitaler Drucksensor (24-Bit ∆Σ ADC)  
  • Versorgungsspannung 1,8 bis 3,6 V 
  • Betriebsbereich: 0 bis 14 bar, -40 bis +85 °C 
  • I2C- und SPI-Schnittstelle (Modi 0, 3) 
  • Keine externen Komponenten (interner Oszillator) 
  • Hervorragende langfristige Stabilität 
  • Hermetisch abgedichtet für Installationen im Außenbereich
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Für Oberflächenmontage

  • Drucksensortyp  Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule

  • Druckart  Absolut

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 1,8 – 3,6

Abmessungen

  • Produktbreite  6.2 mm [ .244 in ]

  • Produktlänge  6.4 mm [ .251 in ]

  • Produkthöhe  2.8 mm [ .11 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck  14 bar [ 203.05 psi ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung  .04, .2

  • Output-Schnittstelle  I²C und SPI (Modi 0, 3)

  • Druck (inH2O) 5620.48

  • Druck (mmHG) 10500.86

  • Prüfdruckbereich  30 bar

  • Ausgangssignal-Typ  24 bit ADC

  • Druckgenauigkeit  '-200 bis +100mbar

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine Option, Weißes Gel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0013

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten