Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Einheit besteht aus einer mikrobearbeiteten Silizium-Drucksensormatrize, die auf einem Keramikträger von 7,6 x 7,6 mm fixiert ist und durch eine Metallkappe geschützt wird. Der MS52XX wird angeboten als hochempfindliche Version mit einer maximalen Ausgangsspannung oder als hochlineare Version mit einer linearen Ausgangsspannung, die sich direkt proportional zum einwirkenden Druck verhält.

Vorteile

  • Absolutdruckbereich von 1 und 12 bar 
  • Unkompensiert 
  • Piezoresistiver mikrobearbeiteter Silizium-Sensor  
  • Oberflächenmontage 7,6 x 7,6 mm 
  • Rauscharm, hohe Empfindlichkeit, hohe Linearität
  • Kostengünstiges SMD-Keramikpaket
  • Hohe Zuverlässigkeit, geringe Verschiebung 
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C  
  • Optional: Gelschutz gegen Feuchtigkeit und Wasser
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Für Oberflächenmontage

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Lehre

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5

Abmessungen

  • Produktbreite  7.6 mm [ .299 in ]

  • Produktlänge  7.6 mm [ .3 in ]

  • Produkthöhe  4.28 mm [ 0,168 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 12

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  10 bar

  • Ausgangssignal-Typ  150 mV

  • Druckgenauigkeit  ± 0,05/ 0,15 % FS Nichtlinearität

Weitere

  • Sensor-Optionen  Hohe Linearität mit transparentem Gel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0026

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten