Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Drucksensortyp :Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule
Druckart :Absolut
Ausgangssignal-Typ :16 bit ADC
Druckgenauigkeit :±1.5mbar
Versorgungsspannungsbereich (V):2,2 – 3,6
Erhältlich von
Übersicht
Diese Miniaturversion des Luftdruck-/Höhenmessermoduls MS5534C stellt ein 16-Bit-Datenwort aus einer druck- und temperaturabhängigen Spannung bereit. Der MS5540C ist ein Niederspannungsgerät mit geringem Energieverbrauch und automatischer Abschaltung (EIN/AUS). Eine Dreileiter-Schnittstelle wird für sämtliche Kommunikation mit einem Mikrocontroller verwendet. Im Vergleich zum MS5534A wurde der Druckbereich verbessert (Messungen in niedrigen Bereichen von nur 10 mbar). Der MS5540C ist im Hinblick auf die Software vollständig mit dem MS5534C sowie mit vorherigen Versionen des MS5540 kompatibel. Außerdem ist der MS5540C von seinen Außenabmessungen her kompatibel mit der MS54XX Serie von Drucksensoren. Die ESD-Empfind-lichkeit wurde im Vergleich zur vorherigen Version an allen Stiften auf 4 kV verbessert. Der Gelschutz des Sensors bietet einen Wasserschutz, der für Armbanduhren mit einer Wasserdichte bis 100 m ohne zusätzliche Schutzvorrichtung ausreicht.
Vorteile
Absolutdruckbereich von 10-1100 mbar
6 Koeffizienten für eine im Chip gespeicherte Softwarekompensation
Piezoresistiver mikrobearbeiteter Silizium-Sensor
Integrierter Miniatur-Drucksensor von 6,2 x 6,4 mm
16 Bit ADC
Serielle Dreileiter-Schnittstelle
1 Systemtaktleitung (32,768 kHz)
Niedrige Spannung und geringer Energieverbrauch
Auflösung von 0,1 mbar
Versorgungsspannung 2,2 bis 3,6 V
Niedriger Versorgungsstrom <5 µA
Standby-Strom <0,1 µA
Betriebstemperatur von -40 °C bis +85 °C
Keine externen Komponenten erforderlich
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Sensorgehäuse Für Oberflächenmontage
Drucksensortyp Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule