Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Druckart | Prüfdruckbereich | Druck | Ausgangssignal-Typ | Versorgungsspannungsbereich | Sensor-Optionen | EU ELV-Konformität |
---|
| 4525-DS5A001DPF | 3D PDF | Differenzial | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 5 V | Gelbeschichtung | - |
| 4525-DS5A005DSF | 3D PDF | Differenzial | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 5 V | Gelbeschichtung | - |
| 4525-SS3A100GP | 3D PDF | Absolut | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 3,3 V | Keine Option | - |
| 4525-TP3A005GPF | 3D PDF | Lehre | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 3,3 V | Gelbeschichtung | - |
| 4525-DS3A002DP | 3D PDF | Differenzial | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 3,3 V | Keine Option | - |
| 4525-SS5A015AL | 3D PDF | Absolut | 300 psi | 1.034 bar | 10 - 90 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-TP5A030CP | 3D PDF | Verbundstoff | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-MM5A150GPF | 3D PDF | Lehre | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 5 V | Gelbeschichtung | - |
| 4525-SS5B030AS | 3D PDF | Absolut | 300 psi | - | 5 - 95 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-DS5A002GP | 3D PDF | Lehre | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-SS5B150AS | 3D PDF | Absolut | 300 psi | - | 5 - 95 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-DS3A001DP | 3D PDF | Differenzial | - | - | 10 - 90 % VDC | 3,3 V | Keine Option | - |
| 4525-DS5B001DSF | 3D PDF | Differenzial | 300 psi | - | 5 - 95 % VDC | 5 V | Gelbeschichtung | - |
| 4525-TP5B005GP | 3D PDF | Lehre | 300 psi | - | 5 - 95 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-DS3A030DPF | 3D PDF | Differenzial | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 3,3 V | Gelbeschichtung | - |
| 4525-DS3A100DP | 3D PDF | Differenzial | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 3,3 V | Keine Option | - |
| 20005831-01 | 3D PDF | Absolut | 300 psi | - | 5 - 95 % VDC | 5 V | Gelbeschichtung | - |
| 20008347-00 | 3D PDF | Vakuum | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-DS3B001GPF | 3D PDF | Lehre | 300 psi | .068 bar | 5 - 95 % VDC | 3,3 V | Gelbeschichtung | - |
| 4525-DS5A015DPF | 3D PDF | Differenzial | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 5 V | Gelbeschichtung | - |
| 4525-TP5A150GP | 3D PDF | Lehre | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-SS5B050AS | 3D PDF | Absolut | 300 psi | 3.44 bar | 5 - 95 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-TP3A030GP | 3D PDF | Lehre | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 3,3 V | Keine Option | - |
| 4525-DS5B100DP | 3D PDF | Differenzial | 300 psi | 6.89 bar | 5 - 95 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-SS5A005GP | 3D PDF | Lehre | 300 psi | .344 bar | 10 - 90 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-SS3A100AP | 3D PDF | Absolut | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 3,3 V | Keine Option | - |
| 4525-SS5A100GP | 3D PDF | Lehre | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-SS5B015AP | 3D PDF | Absolut | 300 psi | 1.034 bar | 5 - 95 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-DS3A005DP | 3D PDF | Differenzial | 300 psi | .344 bar | 10 - 90 % VDC | 3,3 V | Keine Option | - |
| 4525-SS3A030APF | 3D PDF | Absolut | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 3,3 V | Gelbeschichtung | - |
| 4525-DS3A015DP | 3D PDF | Differenzial | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 3,3 V | Keine Option | - |
| 4525-SS5A030GP | 3D PDF | Lehre | 300 psi | 2.068 bar | 10 - 90 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-DS3A030DP | 3D PDF | Differenzial | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 3,3 V | Keine Option | - |
| 4525-DS5A001GPF | 3D PDF | Lehre | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 5 V | Gelbeschichtung | - |
| 4525-DS5A002DSF | 3D PDF | Differenzial | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 5 V | Gelbeschichtung | - |
| 4525-DS5A015DP | 3D PDF | Differenzial | 300 psi | 1.034 bar | 10 - 90 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-SS5A150GP | 3D PDF | Lehre | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-TP5A030AP | 3D PDF | Absolut | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-DS5A001DP | 3D PDF | Differenzial | 1 psi | .068 bar | 10 - 90 % VDC | 5 V | Keine Option | - |
| 4525-TP5A005GSF | 3D PDF | Lehre | 300 psi | - | 10 - 90 % VDC | 5 V | Gelbeschichtung | - |