Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Bei den Serien 13 und 43 handelt es sich um temperatur-kompensierte piezoresistive Silizium-Drucksensoren in einer TO-8-Gehäusekonfiguration.  Der Sensor bietet eine herausragende Leistung und langfristige Stabilität. Es sind Relativ- und Absolutdruckbereiche von 0-2 bis 0-250 psi verfügbar. Mithilfe lasergetrimmter Widerstände wird eine integrierte Temperaturkompensation über einen Bereich von 0 bis 50 ºC erzielt. Mit einem zusätzlichen lasergetrimmten Widerstand werden Abweichungen bei der Druckempfind-lichkeit normalisiert, indem die Verstärkung eines externen Differenzialverstärkers programmiert wird. Dadurch wird eine Austauschbarkeit der Empfindlichkeit von ±1 % erzielt. Informationen zu Niederdruckanwendungen finden Sie in den Datenblättern der Serien 13 und 43 mit 1 psi.

Vorteile

  • TO-8-Gehäuse 
  • Kompensierter Temperaturbereich von 0 ºC bis 50 ºC 
  • ±0,1 % Nichtlinearität 
  • Austauschbare Spanne von 1,0 % (dank Widerstand für die Verstärkungseinstellung) 
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten