• Sensorgehäuse  4-Polig SIL, 8-Polig DIL

  • Drucksensortyp  Analoge Drucksensormodule

  • Druckart  Differenzial, Lehre

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 2,7 – 4,2, 4,2 – 5,5

Abmessungen

  • Produktbreite  9.9 mm [ .389 in ]

  • Produktlänge (mm) 10.5, 13.4

  • Produktlänge (in) .413, .527

  • Produkthöhe (mm) 6.4, 12.75, 16.6, 19.1, 22.25, 25.4, 31.8, 15,89, 22,95

  • Produkthöhe (in) .251, .501, .625, .653, .75, .875, 1, 1.25, 0,903

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .01, .068, .1, .25, 1, 2.5, 5, 6.89, 10

  • Druck (psi) .145, 1, 1.45, 3.62, 14.5, 36.25, 72.51, 100, 145.03

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung  11

  • Output-Schnittstelle  Analog

  • Druck (inH2O) 4.01, 27.7, 40.18, 100.46, 401.86, 1004.66, 2009.3, 2770.76, 4018.65

  • Druck (mmHG) 7.5, 51.7, 75, 187.51, 750.06, 1875.15, 3750.3, 5171.49, 7500.62

  • Prüfdruckbereich  100 mbar, 10 bar, 14 bar, 200 psi, 2 bar, 300 mbar, 30 psi, 5 bar

  • Ausgangssignal-Typ  ,5 bis 4,5 V

  • Druckgenauigkeit  ±0,75 % FSS (Gesamtgenauigkeit)

Verpackungsmerkmale

  • Sensorport-Konfiguration  Doppelter gegenüberliegender seitlicher Anschluss, Doppelwiderhaken, Einzelwiderhaken, Keine Anschlüsse, Seitlicher Einzelanschluss

Weitere

  • Sensor-Optionen  Kundenspezifische Bereiche

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0088

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten