• Montagetyp  Durchgangsloch

  • Sensorgehäuse  4-Polig SIL, 8-Polig DIL

  • Drucksensortyp  Digitaler Drucksensor

  • Druckart  Lehre

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 2,7 – 4,2, 4,2 – 5,5

Abmessungen

  • Produktbreite  9.9 mm [ .389 in ]

  • Produktlänge (mm) 10.5, 13.4

  • Produktlänge (in) .413, .527

  • Produkthöhe (mm) 6.4, 12.75, 22.25, 25.4, 15,89, 22,95

  • Produkthöhe (in) .251, .501, .625, .875, 1, 0,903

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .068, .1, .25, 1, 2.5, 5, 6.89

  • Druck (psi) 1, 1.45, 3.62, 14.5, 72.51, 100

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung  12

  • Output-Schnittstelle  I²C

  • Druck (inH2O) 27.7, 40.18, 100.46, 401.86, 1004.66, 2009.3, 2770.76

  • Druck (mmHG) 51.7, 75, 187.51, 750.06, 1875.15, 3750.3, 5171.49

  • Prüfdruckbereich  10 bar, 14 bar, 200 psi, 2 bar, 300 mbar, 30 psi, 5 bar

  • Ausgangssignal-Typ  12 Bit I²C

  • Druckgenauigkeit  ±0,75 % FSS (Gesamtgenauigkeit)

Verpackungsmerkmale

  • Sensorport-Konfiguration  Doppelter gegenüberliegender seitlicher Anschluss, Einzelwiderhaken, Keine Anschlüsse, Seitlicher Einzelanschluss

Weitere

  • Sensor-Optionen  Kundenspezifische Bereiche

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0090

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten