Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Absolutdrucksensoren der IntraSense Serie sind so konzipiert, dass sie in ein 1-French-Kanülenrohr passen. Der Sensor ist bereits an die Verkabelung angeschlossen, was den Anschluss für den Endanwender vereinfacht. Die vollständig vergossene Elektronik ermöglicht eine einfache Integration des Gerätes. Dieser Sensor vergleicht den Druck in vivo mit einer eingebauten Vakuum-Kontaktkammer zur Referenz auf einen absoluten Standard. Er liefert einen genauen und stabilen Druck für akute Verfahren im klinisch sinnvollen Bereich von –300 mmHg bis +500 mmHg (460 mmHg bis 1.260 mmHg absolut) und von 10 °C bis 60 °C. Der Ausgang ist in einer Flüssigkeit bei 37 °C stabil, und jedes Teil wird in vollentsalztem Wasser kalibriert und geprüft. Diese Geräte werden mit einer angeschlossenen Leiterplatte mit 5-poliger rechtwinkliger Stiftleiste geliefert, die einen vollständig temperaturkompensierten Ausgang mit digitalen und verstärkten analogen rauschgefilterten Ausgängen bietet.

Graue Leiste-Linie

Eigenschaften

Kalibriertes IntraSense

  • Miniatursensor: 750 μm × 220 μm × 75 μm
  • Passt in 1-French-Katheterschläuche
  • Typischer Drift <2 mmHg während der gesamten Nutzungsdauer
  • Leiterplatte mit einem 5-poligen Steckverbinder am proximalen Ende
  • RoHS- und REACH-konform
  • Biokompatible Materialien 
  • Vorkalibrierte Montage
  • Vollständig temperaturkompensierte digitale und verstärkte Analogausgänge

Anwendungen

Kalibriertes IntraSense

  • Embolisation
  • Thermodilution
  • Intrakranieller Druck
  • Kompartment-Syndrom
  • Vorhofablation
  • Mikrovaskuläre Obstruktion
  • Fraktionelle Flussreserve (FFR)
  • Endourologie
  • Atherektomie
  • Tierversuche
  • Reproduktive Gesundheit
  • Glaukom
  • Revaskularisierender Ballonverschluss der Aorta
  • Endoskopie
  • Kontrolle der Aorta
  • Cochlea-Implantat
Graue Leiste-Linie

MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen

THEMA DATEN UND INFORMATIONEN
Kalibrierter IntraSense-Drucksensor
Produktdatenblatt
Sicherheitsaspekte bei medizinisch invasiven Drucksensoren
Whitepaper
IntraSense invasiver Drucksensor – Übersicht
Video
Mikro-Drucksensor für minimalinvasive Eingriffe
Webinar
IntraSense – unkalibriert vs. kalibriert Vergleichstabelle
Graue Leiste-Linie
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Medizinischer Einsatzpunkt – körperintern  In-vivo

  • Druckart  Absolut

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5, 3,3

Abmessungen

  • Sensorgröße (mm) .75 x .22 x .08

  • Drahtlänge (cm) 60, 100, 180

  • Französische Katheterskala  1

Verwendungsbedingungen

  • Sterilisationskompatibilität  ETO

  • Betriebstemperaturbereich  10 – 60 °C [ 50 – 140 °F ]

  • Prozesstemperatur  135 °C [ 275 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  -400 bis 4000 mmHg

  • Produktlebensdauer (Hr) 24

  • Druckbereich  ,61 – 1,68 bar [ 8,9 – 24,36 psi ]

  • Lichtempfindlichkeit (mmHG) 10, 25

Industriestandards

  • Kalibrierungsversion  kalibriert

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0093

Literatur