Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Universal-Signalrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanordnung  1 Form C SPDT-CO

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 40, 160, 700

  • Kontaktnennstrom (A) 10

  • Spulenspannung (VDC) 6, 12, 26,5

  • Spulenleistung DC (W) .9, 1

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Hermetisch abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Löthakenkabelschuhe, Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Löthakenkabelschuhe, Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage, Panelmontage, Panel und Leiterplatte

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

  • Umgebungstemperatur (max.)  125 °C [ 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Schwingungsbeständigkeit  20G's, 10 – 2000Hz

  • Stoßfestigkeit  100G's, 6ms

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  nicht polarisiert, monostabil

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C-SPDT-HSR

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten